E-8003

Le caoutchouc éthylène propylène (EP) offre une exceptionnelle résistance aux fluides esterphosphoriques, à la vapeur, aux cétones, à l'alcool et au liquide de frein automobile sans pétrole. Son utilisation n'est pas recommandée pour les fluides à base de pétrole. Le caoutchouc EP offre une excellente résistance aux températures extrêmes (hautes et basses). Le E-8003 est un matériau de classe de dureté 90 shore A, utilisable pour les joints Polyseal et les segments racleurs. Il est utilisable pour les applications de compression à des températures allant de – 54 °C à + 149 ℃ (– 65 °C à + 300  F).
  1. 1)Les valeurs représentent des moyennes types uniquement. Les informations de test s'appuient sur des conditions spécifiques et une taille d'échantillon limitée et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas les données publiées pour le produit. Il revient au client de décider de l'aptitude à l'emploi de ces informations. Ces informations sont valables uniquement à température ambiante, sauf indication contraire.
SKF logo