V-7512

Le caoutchouc fluorocarboné poly-vi (FKM) est hautement résistant aux fluides et aux températures. Son utilisation est recommandée à des températures entre – 20 °C et + 400 ℃ (– 20 °F et + 400 °F) et il est généralement utilisé dans les fluides pétroliers mais également les acides doux, les halons et de nombreux fluides esterphosphoriques. Il n'est pas recommandé pour les cétones, les amines ou la vapeur.
  1. 1)Les valeurs représentent des moyennes types uniquement. Les informations de test s'appuient sur des conditions spécifiques et une taille d'échantillon limitée et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas les données publiées pour le produit. Il revient au client de décider de l'aptitude à l'emploi de ces informations. Ces informations sont valables uniquement à température ambiante, sauf indication contraire.
SKF logo