SKF Duralife (V)

Le composant en caoutchouc fluoré (FKM) SKF Duralife1), développé par SKF, se caractérise par une très bonne résistance thermique, aux produits chimiques et à l'usure. Sa résistance aux intempéries et au vieillissement des UV et de l'ozone est également excellente et sa perméabilité aux gaz est très faible.
SKF Duralife présente des propriétés exceptionnelles même dans des conditions ambiantes sévères et peut supporter des températures de fonctionnement allant jusqu'à 200 °C (390 °F). Ce matériau résiste également aux huiles et aux fluides hydrauliques, aux carburants et aux lubrifiants, aux acides minéraux, aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques qui pourraient endommager de nombreux autres matériaux de joints. Les joints en SKF Duralife peuvent également tolérer le fonctionnement à sec de la lèvre pendant de brèves périodes. Ces joints d'étanchéité ne doivent pas être utilisés en présence d'esters, d'éthers, de cétones, de certains amines et hydrofluorures anhydres chauds. Du fait des propriétés remarquables de ce composé, SKF fabrique des joints avec des lèvres d'étanchéité en SKF Duralife pour tous les diamètres d'arbre courants.

Attention

Soumis à des températures supérieures à 300°C (570 F), tous les caoutchoucs fluorés et les matériaux PTFE dégagent des vapeurs toxiques. Ce phénomène risque, par exemple, de se produire en cas d'utilisation d'un chalumeau lors du démontage d'un roulement. Bien que les fumées ne soient émises qu'à des températures élevées, les joints qui ont chauffé sont dangereux à manipuler même lorsqu'ils ont refroidi. S'il est nécessaire de manipuler des joints en PTFE ou en caoutchouc fluoré qui ont été soumis aux températures élevées mentionnées, respecter les consignes de sécurité suivantes :
  • Porter gants et lunettes.
  • Les restes des joints doivent être placés dans un conteneur en plastique étanche identifié par l'inscription « Matériau corrosif ».
  • Se conformer aux précautions de sécurité incluses dans les fiches techniques qui peuvent être fournies sur demande.

En cas de contact avec la peau, laver avec du savon et beaucoup d'eau. Si ces matériaux entrent en contact avec les yeux, rincer à grande eau. Toujours consulter un médecin. Ceci est également applicable en cas d'inhalation de fumées.
  1. 1)Anciennement dénommé LongLife
SKF logo