SKF Ecorubber-2

Le SKF Ecorubber-2 est un élastomère à base de caoutchouc fluoré (FPM, FKM), également appelé VITON (marque déposée de Du Pont), pouvant être utilisé pour les joints U, les joints à lèvre, les garnitures, les segments racleurs et les joints spéciaux. Ses propriétés exceptionnelles comprennent une haute résistance à la chaleur, à l'ozone, à de nombreux produits chimiques et une capacité tout-temps. Le SKF Ecorubber-2 est compatible avec les huiles minérales et les graisses contenant du souffre, les fluides sous pression HFD (pratiquement tous les fluides esterphosphoriques et les hydrocarbures chlorés), le pétrole brut et les gaz acides. Le SKF Ecorubber-2 n'est pas résistant à l'ammoniaque anhydre, aux amines, aux cétones, aux esters, à l'eau chaude et aux acides organiques de faible poids moléculaire.

Fiche technique

SKF logo