C-7019

Le HNBR, couramment appelé nitrile hydrogéné ou nitrile fortement saturé, est un nitrile spécialement formulé pour augmenter la résistance et réduire l'attaque par les fluides. Le procédé permet de supprimer les liaisons chimiques double carbone favorisant les attaques chimiques sur les matériaux NBR classiques. Les composés résultants offrent une plus grande résistance à l'abrasion ainsi qu'une résistance chimique beaucoup plus importantes. Il n'est pas recommandé d'utiliser le HNBR avec les acides forts des hydrocarbures chlorés. Sa plage de températures très large, sa dureté et sa résistance à l'usure font du C-7019 un choix excellent pour les applications en industrie pétrolière ainsi que d'autres applications fonctionnant à des températures comprises entre - 29 °C à + 160 °C (- 20 °F à + 320 °F).
  1. 1)Les valeurs représentent des moyennes types uniquement. Les informations de test s'appuient sur des conditions spécifiques et une taille d'échantillon limitée et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas les données publiées pour le produit. Il revient au client de décider de l'aptitude à l'emploi de ces informations. Ces informations sont valables uniquement à température ambiante, sauf indication contraire.
SKF logo