C-7021

Le HNBR, couramment appelé nitrile hydrogéné ou nitrile fortement saturé, est un nitrile spécialement formulé pour augmenter la résistance et réduire l'attaque par les fluides. Le procédé permet de supprimer les liaisons chimiques double carbone favorisant les attaques chimiques sur les matériaux NBR classiques. Les composés résultants offrent une plus grande résistance à l'abrasion ainsi qu'une résistance chimique beaucoup plus importantes. Les matériaux HNBR peuvent remplacer le NBR dans toutes les applications mais sont supérieure en hydrocarbures aliphatiques et en eau ou vapeur jusqu'à + 300 °F. Il n'est pas recommandé d'utiliser le HNBR avec les acides forts ou les hydrocarbures chlorés. La formule du C-7021 permet de disposer d'une plus large plage de températures, ce qui le rend utilisable à la fois pour les applications hydrauliques mobiles et de nombreuses autres conditions nécessitant une résistance au carburant, aux fluides et à l'oxydation. Matériau de classe 70 shore A, il est généralement utilisé pour les joints T, les lèvres de joints Z et d'autres applications de joints à compression. La plage de températures recommandée est comprise entre - 40 °C et + 149 °C (- 40 °F et + 300 °F).
  1. 1)Les valeurs représentent des moyennes types uniquement. Les informations de test s'appuient sur des conditions spécifiques et une taille d'échantillon limitée et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas les données publiées pour le produit. Il revient au client de décider de l'aptitude à l'emploi de ces informations. Ces informations sont valables uniquement à température ambiante, sauf indication contraire.
SKF logo