SKF Duratemp (H)

Le SKF Duratemp est un caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) développé par SKF, combinant la résistance à l'usure du SKF Duralip avec une résistance accrue aux températures élevées, comme l'indique le diagramme 1. Le SKF Duratemp est également plus résistant aux attaques chimiques, aux intempéries, au vieillissement et à l'ozone. Les mélanges d'huile dans l'air peuvent toutefois avoir des effets négatifs. La température maximum de fonctionnement est de 150 °C (300 °F), c’est-à-dire nettement plus élevée que celle du caoutchouc nitrile ordinaire. Le SKF Duratemp est principalement utilisé pour les joints pour applications industrielles lourdes ou lorsqu'une durée de vie plus importante est requise.
SKF logo