SKF Ecorubber-H

Le SKF Ecorubber-H est un caoutchouc acrylonitrile-butadiène hydrogéné ou saturé (H-NBR), adapté aux applications fonctionnant à des températures élevées dans les hydrocarbures aliphatiques comme le propane et le butane, les huiles minérales, les graisses ainsi que le pétrole brut sulfaté. De plus, il peut être utilisé dans de nombreux acides dilués, bases, solutions salines et mélanges de glycol et d'eau. Le SKF Ecorubber-H n'est pas compatible avec les carburants ayant une teneur élevée en hydrocarbures aromatiques (pétrole de première qualité), les essences (mélanges pétrole / alcool), les cétones, les esters et les hydrocarbures chlorés comme le trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène.

Fiche technique

SKF logo