A-8501

Le nitrile (NBR) est peut-être le matériau pour joints en élastomère le plus couramment utilisé pour les applications nécessitant une bonne résistance aux huiles, de la durabilité et une résistance à la déformation. Les matériaux en nitrile sont compatibles avec la plupart des milieux hydrauliques, y compris les lubrifiants pétroliers, les eaux glycolées, les émulsions eau/huile et de nombreux matériaux synthétiques. Le A-8501 est le plus polyvalent de la catégorie des NBR 70 shore A. Il est utilisable pour les applications de compression à des températures allant de – 37 °C à + 129 °C (– 35 °F à + 265 °F). Il offre une excellente résistance de fluide. Il est généralement utilisé sur les joints T, les lèvres de joints Z ainsi que d'autres applications nécessitant une étanchéité et une résistance à la déformation. Le NBR n'est pas recommandé en cas d'exposition à la lumière du soleil ou à l'ozone.
  1. 1)Les valeurs représentent des moyennes types uniquement. Les informations de test s'appuient sur des conditions spécifiques et une taille d'échantillon limitée et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas les données publiées pour le produit. Il revient au client de décider de l'aptitude à l'emploi de ces informations. Ces informations sont valables uniquement à température ambiante, sauf indication contraire.
SKF logo