A-8504

Le nitrile (NBR) est peut-être le matériau pour joints en élastomère le plus couramment utilisé pour les applications nécessitant une bonne résistance aux huiles, de la durabilité et une résistance à la déformation. Les matériaux en nitrile sont compatibles avec la plupart des milieux hydrauliques, y compris les lubrifiants pétroliers, l'eau glycolée, les émulsions eau/huile et de nombreux matériaux synthétiques. Le A-8504 est un matériau à classe de température étendue pouvant être utilisé entre – 54 °C et + 115 °C (– 65 °F et + 240 °F). Sa plage de températures NBR est la plus basse possible et il est parfaitement adapté aux joints à lèvres Z, aux joints T et d'autres produits fonctionnant à basse température. Le NBR n'est pas recommandé en cas d'exposition à la lumière du soleil ou à l'ozone.
  1. 1)Les valeurs représentent des moyennes types uniquement. Les informations de test s'appuient sur des conditions spécifiques et une taille d'échantillon limitée et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas les données publiées pour le produit. Il revient au client de décider de l'aptitude à l'emploi de ces informations. Ces informations sont valables uniquement à température ambiante, sauf indication contraire.
SKF logo