Caoutchouc nitrile (R)

Le terme caoutchouc nitrile est utilisé pour désigner le caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR). Ce matériau possède de très bonnes propriétés mécaniques et est un matériau universel pour lèvres d'étanchéité. Il s'agit d'un copolymère produit à partir de l'acrylonitrile et du butadiène et offrant une grande résistance aux agents suivants :
  • la plupart des graisses et des huiles minérales ayant une base minérale,
  • les carburants ordinaires comme l'essence, le diesel et les fiouls légers,
  • les huiles et graisses animales et végétales, ainsi que l’eau chaude.
Le caoutchouc nitrile tolère également de brèves périodes de fonctionnement à sec de la lèvre d'étanchéité. La plage de températures de fonctionnement admissibles du caoutchouc nitrile est comprise entre – 40 et + 100 °C (– 40 à + 210 °F). Des températures allant jusqu'à 120 °C (250 °F) peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
SKF propose également un composé en caoutchouc nitrile spécial qui peut être utilisé dans une plage de températures comprise entre – 55 et + 110 °C (– 65 et + 230 °F).
SKF logo