SKF Ecosil

Le SKF Ecosil est un caoutchouc silicone (MVQ) pouvant être utilisé pour les joints toriques, les joints plats et les joints spéciaux. Du fait de ses faibles propriétés mécaniques par rapport à d'autres caoutchoucs, le SKF Ecosil est principalement utilisé pour des applications statiques. Il est hautement résistant aux altérations atmosphériques, à l'ozone et au vieillissement. La compatibilité avec les huiles minérales dépend du contenu des hydrocarbures aromatiques dans l'huile.

Fiche technique

SKF logo