C-7001

Les nitriles carboxylés (XNBR ou CNBR) sont des composés nitriles avec réticulation carboxylique supplémentaire dans la chaîne du polymère. Cet ajout au polymère nitrile apporte des avantages comme une meilleure résistance à l'abrasion et aux fluides. Le nitrile carboxylé offre une dureté, une résistance à l'usure et aux fluides remarquables. Le C-7001 est un matériau d'une dureté de 70 shore A, utilisable pour les applications de joints à compression nécessitant la dureté du XNBR. Il est généralement utilisé pour les joints T et les lèvres de joints Z. Les nitriles carboxylés offrent une très bonne résistance aux températures élevées mais ne sont pas particulièrement adaptés à une utilisation à basse température. La plage de températures recommandée est comprise entre - 18 °C et + 135 °C (0°F et + 275 °F).
  1. 1)Les valeurs représentent des moyennes types uniquement. Les informations de test s'appuient sur des conditions spécifiques et une taille d'échantillon limitée et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas les données publiées pour le produit. Il revient au client de décider de l'aptitude à l'emploi de ces informations. Ces informations sont valables uniquement à température ambiante, sauf indication contraire.
SKF logo