C-7008

Les nitriles carboxylés (CNBR ou XNBR) sont des composés NBR avec groupement carboxylique réticulé supplémentaire dans le polymère. Cet ajout au polymère NBR apporte des avantages comme une meilleure résistance à l'abrasion et aux fluides. Le nitrile carboxylé offre une dureté, une résistance à l'usure et aux fluides remarquables. Les nitriles carboxylés offrent une très bonne résistance aux températures élevées mais ne sont pas particulièrement adaptés à une utilisation à basse température. La plage de températures recommandée est comprise entre - 18 °C et + 135 °C (0°F et + 275 °F).
  1. 1)Les valeurs représentent des moyennes types uniquement. Les informations de test s'appuient sur des conditions spécifiques et une taille d'échantillon limitée et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas les données publiées pour le produit. Il revient au client de décider de l'aptitude à l'emploi de ces informations. Ces informations sont valables uniquement à température ambiante, sauf indication contraire.
SKF logo