T-ECOPUR

Le T-ECOPUR (TPU) a été modifié pour les applications à basse température. Les propriétés du T-ECOPUR sont similaires à celles de l'ECOPUR mais sa température minimum de fonctionnement a été élargie à - 50°C. Le T-ECOPUR est, en conséquence, le matériau le plus adapté pour les applications fonctionnant dans des conditions climatiques extrêmes et les processus de traitement des produits surgelés.

Fiche technique

SKF logo