SKF Ecoflas

SKF Ecoflas is a unique fluoroelastomer based on an alternating co-polymer of tetrafluoroethylene and propylene (TFE/P). This material is chemically related to fluororubber.

Le SKF Ecoflas a les propriétés suivantes :

  • haute résistance aux huiles minérales
  • remarquable résistance à l'eau chaude et à la vapeur jusqu'à 230 °C
  • excellente résistance aux gaz acides et aux amines
  • excellente résistance aux liquides de frein (à base de glycol, huile minérale ou d'huile de silicone) et aux fluides hydrauliques difficilement inflammables
  • bonne résistance aux rayonnements

Si on le compare aux matériaux en caoutchouc fluoré, le SKF Ecoflas présente une résistance à la traction légèrement supérieure et une résistance thermique similaire.

Fiche technique

SKF logo