SKF Ecopps

Le SKF Ecopps est un matériau partiellement cristallin à base de polyphénylène sulfide (PPS), sa dureté et son facteur d'indentation sont remarquables et il offre une bonne résistance chimique et thermique.
La résistance chimique et aux rayonnements ionisants du SKF Ecopps est excellente et sa température de fonctionnement maximum recommandée est d'environ 220 °C pour les applications à long terme, même s'il peut supporter des températures allant jusqu'à 260 °C pendant de courtes périodes.

SKF logo