SKF Ecotex

Le SKF Ecotex est un composé à base de résine polyester thermodurcissable, renforcée par des trames en tissu. Grâce à l'ajout de graphite, ce matériau présente de très bonnes caractéristiques en ce qui concerne les exigences tribologiques des matériaux de roulements dans les systèmes à glissement. Le SKF Ecotex présente une résistance élevée à la compression ainsi que de remarquables propriétés pour lutter contre l'usure et le frottement. Il est, en conséquence, parfaitement adapté aux bagues de guidage ou aux coussinets. Du fait de sa faible absorption de l'humidité, le SKF Ecotex est tout à fait adapté à une utilisation dans l'eau ou dans des milieux contenant de l'eau (gonflement dans l'eau < 0,1 %)

Fiche technique

SKF logo