SKF Ecowear 1000

Le SKF Ecowear 1000 est un matériau thermoplastique semi-cristallin à base de polyéthylène à poids moléculaire élevé (UHMW-PE) présentant les propriétés suivantes :

  • faible coefficient de frottement
  • excellente résistance à l'usure
  • résistance élevée aux chocs (également à basse température jusqu'à - 200 °C)
  • très grande résistance au fluage
  • hydrofuge
  • pas de gonflement

Le SKF Ecowear 1000 est adapté aux applications nécessitant une grande résistance au glissement, à l'usure et supportant un fonctionnement à sec.

Fiche technique

SKF logo