F-1507

Le Fluorotrel est un élastomère polyester à lubrification interne. Il est utilisé pour remplacer le polyuréthane pour les températures élevées et les fluides hostiles. De même que le lubrithane, il offre une résistance et une ténacité remarquables. Son facteur d'indentation est très élevé et il est parfois plus difficile à installer. Le Fluorotrel offre une excellente résistance chimique. Il est utilisable à des températures comprises entre – 54 °C et + 135 °C (- 65 °F et + 275 °F) dans la plupart des fluides et également dans l'eau ou les fluides esterphosphoriques (sauf le Skydrol) jusqu'à + 82 °C (+ 180 °F). Contactez l'usine pour des recommandations spécifiques. Le F-1507 est la classe la plus couramment recommandée à une dureté 50 shore D. Il est utilisable sur les joints de tige standard, les joints de tige de type b, les joints à lèvre, les applications de joints Z standard et les segments racleurs. Le F-1507 est utilisable sur les applications fonctionnant de manière intermittente dans une plage de températures comprise entre – 54 °C et + 149 °C (– 65 °F et + 300 °F).
  1. 1)Les valeurs représentent des moyennes types uniquement. Les informations de test s'appuient sur des conditions spécifiques et une taille d'échantillon limitée et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas les données publiées pour le produit. Il revient au client de décider de l'aptitude à l'emploi de ces informations. Ces informations sont valables uniquement à température ambiante, sauf indication contraire.
SKF logo