P-2518

Le matériau acétal est idéal pour les dispositifs de support auxiliaires, pour une étanchéité à des températures et pressions plus élevées. Il est utilisable à des températures comprises entre – 40 °C et + 121 °C (– 40 °F et + 250 °F). Il est peut être utilisé dans des systèmes où l'eau est présente.
  1. 1)Les valeurs représentent des moyennes type uniquement. Les informations de test s'appuient sur des conditions spécifiques et une taille d'échantillon limitée et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas les données publiées pour le produit. Il revient au client de décider de l'aptitude à l'emploi de ces informations. Ces informations sont valables uniquement à température ambiante, sauf indication contraire.
SKF logo