Machines de mesure dimensionnelle

Les besoins de tolérances plus étroites et de rendement supérieur se traduisent par des exigences plus élevées concernant la capacité des appareils de mesure et les temps de réinitialisation. Le temps de réinitialisation des machines de mesure constitue dans de nombreux cas le goulot d'étranglement du processus à un stade où une quantité importante de pièces étalons est encore requise.

D'après une étude selon la méthode Ford MSA sur la technologie de l'automatisation de précision, un contrôle de la production entièrement en ligne, avec des temps de réinitialisation minimisés et des fonctionnalités post process en boucle fermée, permet de réduire les coûts et d'accroître la flexibilité. 

Les machines de mesure des dimensions de SKF peuvent vous aider.
SKF logo