Essais non destructifs

L'inspection approfondie des composants est une manière de vérifier que chaque composant ne comporte pas de défauts ou est conforme avec certaines exigences de qualité pour conserver son aptitude à l'emploi.

En cas de besoin, 100% de la production peut être inspectée en temps réel pour supprimer les défauts sans rallonger la durée du cycle de production. Les diverses techniques d'essais non destructifs incluent :
  • Inspection par ultrasons
  • Essai par courants de Foucault
  • Contrôle magnétoscopique
  • Contrôle par résonance
Application : Industrie du roulement
Définition de problèmes relatifs aux rouleauxSolution possible
Fissuration des chemins de roulementCourant de Foucault (manipulation complexe généralement requise)
Contrôle par résonance
Fissuration au niveau des extrémitésContrôle magnétoscopique (non fiable à 100%)
Contrôle par résonance)
InclusionsInspection par ultrasons
Contrôle par résonance
Problèmes de dureté

Contrôle par résonance
Courant de Foucault

Définition de problèmes relatifs aux billesSolution possible
FissuresCourant de Foucault (manipulation complexe généralement requise)
Inclusions (rare)Inspection par ultrasons
Problèmes de dureté

Contrôle par résonance
Courant de Foucault

Définition de problèmes relatifs aux roulements et aux baguesSolution possible
Fissuration des chemins de roulementContrôle magnétoscopique (non fiable à 100%)
Ultrasonique (application limitée)
Fissuration sur d'autres surfacesContrôle magnétoscopique (non fiable à 100%)
Ultrasonique (application limitée)
Contrôle par résonance (applications limitées)
InclusionsInspection par ultrasons
Contrôle par résonance (applications limitées)
Problèmes de duretéCourant de Foucault
Contrôle par résonance (applications limitées)
Problèmes de forgeage

Contrôle par résonance (applications limitées)


Application : Industrie sidérurgique
Définition de problèmes relatifs aux billettesSolution possible
FissuresContrôle magnétoscopique
Inclusions et retassureInspection par ultrasons
Structure du matériau

Courant de Foucault

Définition de problèmes relatifs aux barresSolution possible
FissuresCourant de Foucault (manipulation complexe généralement requise)
Contrôle magnétoscopique
Inclusions

Inspection par ultrasons

Composition du matériau

Courant de Foucault

Définition de problèmes relatifs aux baguesSolution possible
FissuresContrôle magnétoscopique
InclusionsInspection par ultrasons
Composition du matériauCourant de Foucault
SKF logo