MPB 320A

MPB 320A
Le MPB 320A est utilisé pour l'inspection des bagues de roulements et permet de détecter des imperfections internes et de surface, comme des fissures, des zones poreuses, un écaillage, etc.

L'instrument à ultrasons soumet le matériau à un faisceau acoustique au moyen d'un capteur doté d'un cristal piézoélectrique intégré. Ce faisceau acoustique est réfléchi par le matériau de la bague à inspecter. En évaluant l'écho produit, l'instrument est capable d'indiquer si le matériau est homogène ou non.

MPB 320A

SKF logo