Vérification optique

SKF fournit des produits et des solutions pour un large éventail d'applications de mesure optique et de vérification optique en rapport à la construction de roulements. Principalement adapté aux composants symétriques de rotation, tels que les billes, les rouleaux, les bagues et les roulements, l'équipement de vérification optique industriel de SKF maintient les coûts au minimum tout en maximisant votre application.
Dans les systèmes optiques, le principe physique de base sous-jacent est le suivant :
« L'apparence du produit est différente de ce que nous avions défini comme acceptable. » Cette apparence dépend de trois facteurs :
  • L'état de l'objet : couleur, rugosité, etc.
  • La nature de l'éclairage : lumière blanche, lumière colorée, lumière laser etc.
  • Les caractéristiques des capteurs : caméra matricielle, caméra linéaire, photodétecteur simple etc.
SKF est spécialisé dans ces trois domaines, ainsi que dans le traitement des signaux et la manipulation de produits. Notre objectif est de vous assister dans le contrôle de l'apparence de vos produits pour une production sans défaut garantissant une exploitation efficace des usines.
SKF logo