MZU 120B/C

MZU 120B/C

Le MZU 120B/C est un système de vision autonome économique. La caméra, le processeur et le contrôleur logique programmable (PLC) sont intégrés pour former une seule unité de la taille d'une caméra conventionnelle. Il est capable de détecter et de rejeter des éléments non conformes de manière autonome.

Un cas aberrant est un produit non conforme à la norme acceptée qui apparaît de façon sporadique et s'avère impropre à l'usage et/ou risque d'entraîner une forte réaction négative de la part des clients.

MZU 120B/C

SKF logo