CMME 7000 A/VK

CMME 7000 avec écran
CMME 7000 A/VK
Le système électronique de mesure VK est utilisé dans les analyseurs d'ondulation VK type VKR-1, VKK-1, MWK 150A, MWM 50B, MWG 25, MWS 50A et MWK 200A.

Le CMME 7000 A/VK, qui représente la dernière génération de systèmes électroniques d'essai, permet d'exécuter toutes les mesures d'ondulation VK existantes. Il marque une avancée significative dans le domaine des mesures d'ondulation VK.

CMME 7000 A/VK

SKF logo