Roulements de roue intégrés de qualité supérieure

Avant d'acquérir des roulements de roue intégrés, attardons-nous un peu dessus.

En tant que fournisseur de roulements de roue intégrés d'origine pour la plupart des principaux constructeurs automobiles à travers le monde, SKF sait mieux que personne ce qui fait un roulement de roue intégré de qualité supérieure.

De la composition de l'acier à la qualité du roulement et des joints, chaque aspect d'un roulement de roue intégré est essentiel à une longue durée de vie. Un manque de précision dans les tolérances et un mauvais état de surface peuvent générer du bruit et des vibrations et, des capteurs de mauvaise qualité peuvent nuire à la fonction ABS.

Pour avoir une preuve de tout cela, nous avons fait l'acquisition de ces roulements de roue intégrés prétendument « de qualité d'origine » disponibles actuellement sur le marché de la rechange. Nous avons examiné chaque composant puis testé chaque roulement de roue intégré par rapport aux spécifications de performances d'origine actuelles. Les résultats sont limpides : ces roulements de roue intégrés ne SONT PAS DE QUALITÉ D'ORIGINE. Ce sont des roulements de roue intégrés « bon marché » mais sans valeur réelle.
SKF logo