Joints Scotseal pour utilitaires légers

Joints Scotseal pour utilitaires légers
SKF propose ses joints de roue Scotseal® pour une vaste gamme d'utilitaires.

Reconnu comme un standard industriel dans les applications poids lourds, le joint Scotseal Classic comporte trois lèvres d'étanchéité : une lèvre primaire avec ressort intérieur prélubrifiée en usine, une lèvre anti-poussière et une lèvre extérieure qui limite l'entrée de la pollution. Le joint Scotseal Classic préserve un contact métal contre métal entre le diamètre extérieur du joint et la surface d'alésage du moyeu ainsi qu'un contact métal contre métal entre le diamètre intérieur de la garniture et la broche. Le diamètre extérieur du joint est recouvert de Bore Tite, assurant une meilleure étanchéité par rapport à un simple ajustement métal contre métal.

Le joint SKF Scotseal PlusXL est le joint de roue le plus sophistiqué de toute la génération Scotseal et a la préférence de la plupart des fabricants de camions et de remorques d'origine. Le joint Scotseal PlusXL est fabriqué dans un nouveau matériau de pointe HNBR (caoutchouc acrylonitrile butadiène hydrogéné), capable de résister à des températures de moyeux de 300 °C et offrant une grande compatibilité avec les lubrifiants synthétiques. De plus, le Scotseal PlusXL peut être installé à la main, ce qui rend inutile l'utilisation d'outils de dimensions spéciales.
SKF logo