Publications

Même si notre but est de faire que nos catalogues électroniques soient la source unique et la plus complète pour répondre à tous les besoins, ils ne peuvent parfois pas remplacer le simple catalogue où tout est rassemblé dans le même document. Nous proposons une gamme de publications diverses qui correspondent parfaitement à votre manière de travailler : si vous souhaitez une copie papier ou une documentation non listée ci-après, n'hésitez pas à nous contacter. Comme pour n'importe quelle ressource statique, les catalogues et publications peuvent être un peu anciennes par rapport à nos ressources électroniques en ligne.

Téléchargements

Catalogues que nous avons numérisé pour un téléchargement électronique unique 

Applications SKF pour voitures de tourisme et utilitaires légers à moyens (457205)

Couverture du 457205
Ce catalogue contient des informations pour les applications non PL sur les joints, les roulements et les roulements de roue SKF, pour les véhicules à partir de 1995, en anglais, espagnol et français. Il comprend également des vues d'ensemble des produits et des procédures de montage, un index des abréviations et une section illustrative avec de multiples photographies de chaque ensemble de roulements de roue intégrés de notre gamme.

Catalogue SKF pour applications d'automobiles classiques et d'utilitaires légers à moyens (457206)

Couverture du 457206
Le contenu de ce catalogue est similaire à celui du catalogue 457205S ci-dessus mais il concerne les applications du début du 20ème siècle à l'année modèle 1995. De même que le catalogue pour les applications modernes, cette publication comporte des vues d'ensemble des produits, des procédures et des illustrations qui vous permettront de trouver la solution SKF la plus adaptée à vos besoins.

Catalogue de roulements de roue pour véhicules lourds SKF (457601 et 457601sp)

Couverture du 457601
Le catalogue des roulements de roue pour véhicules lourds 457601 contient des informations sur les joints Scotseal®, les roulements, les joints à graisse et les chapeaux de moyeu destinées aux utilitaires moyens et aux poids lourds, aux remorques, aux bus et autres applications d'essieux. Ce catalogue comporte également des informations sur les kits de rénovation SKF et les kits de roulements à demi supportés pour les ensembles de roulements de roue intégrés PreSet® de ConMet ainsi que plusieurs références croisées utiles (y compris un index des joints de la famille Scotseal, des spécifications et des équivalences avec la concurrence). Un version en espagnol du catalogue 457601sp est également disponible.

Kits de différentiel, boîte de transfert et de transmission SKF (457604)

Couverture du 457604
Le catalogue 457604 traite en détail des applications pour utilitaires légers, moyens et pour poids lourds et comporte des listes complètes de contenus ainsi que des informations détaillées sur la nouvelle gamme de kits d'entretien de différentiel, de boîte de transfert et de transmission. Dans ce catalogue figure également des références rapides aux équivalences et des guides d'identification d'essieux pour PL.

Kits de distribution SKF (457702)

Couverture du 457702
Ce catalogue comporte des informations sur les nouveaux kits complets de distribution SKF, incluant des joints, des courroies, des galets tendeurs et enrouleurs et, dans de nombreux cas, des pompes à eau. Ce guide et cette référence comportent des instruction de montage et de réparation, des listes d'applications, une FAQ, une analyse des causes de défaillance et le contenu du kit. En relançant cette gamme, SKF est devenu le principal fournisseur de kits pour la rechange automobile et le seul à offrir tous les composants nécessaires pour l'entretien d'une courroie dans une seule boîte pratique.

Téléchargez le catalogue des kits de distribution SKF

Catalogue des joints de cardan SKF (457285)

Couverture du 457285
Le catalogue des joints de cardan SKF fournit des détails sur les produits ainsi que les spécifications et les applications pour notre gamme de joints de cardan, y compris des instructions et des schémas type. Il concerne les voitures de tourisme, les utilitaires légers et moyens et les poids lourds ainsi que les véhicules agricoles, passés en présents.

Équivalences principales des roulements SKF (457013)

Couverture du 457013
Ce catalogue, qui va de pair avec celui des équivalences de joints mentionné ci-dessus, indique les références croisées des concurrents et des fabricants avec les roulements SKF, y compris les roulement agricoles, à billes, cylindriques, à aiguilles, coniques et les roulements spéciaux, ainsi que toutes les générations de roulements de roue intégrés.

Équivalences principales des joints SKF (457012)

Couverture du 457012
Ce catalogue, qui va de pair avec le catalogue des équivalences de roulements ci-dessous, indique les références croisées des concurrents et des fabricants avec les joints SKF, y compris les manchons SPEEDI-SLEEVE, les joints Scotseal, les joints Waveseal, les joints de petit et grand diamètres, les joints pneumatiques, les joints métriques et les chapeaux de moyeu.

Manuel des joints SKF (457010)

Couverture du 457010
Le manuel des joints SKF 457010 comporte les spécifications, les types et les schémas techniques de notre gamme complète de joints et de manchons. Il comprend aussi plusieurs tableaux de références croisées, des instructions de montage et des vues d'ensemble des produits très utiles.

Guide des spécifications de serrage SKF (457377)

Couverture du 457377
Ce catalogue indique les spécifications de serrage des écrous d'essieu pour les essieux avant et arrière des véhicules les plus populaires. Un serrage au couple correct des écrous d'essieu empêche les mouvements importants et une charge excessive sur les roulements, qui sont deux des causes les plus fréquentes de défaillance des moyeux et des roulements.

SKF Passenger Car, Light & Medium Duty Truck applications supplement (457205s)

457205s_cover

This catalog contains updates and new coverage to the current application catalog (457205).

SKF Vintage Passenger Car, Light & Medium Duty Truck applications catalog (457206)

457206 cover

This catalog is the replacement to the (457206) dated from 2010. This catalog covers applications from the early 20th century through model year 2000. Like the current catalog (457205), this publication contains product overviews, procedures, and illustrations to help you find the best SKF solution for your needs.

SKF Heavy Duty Wheel End Catalog (457601)

457601 cover

The 457601 Heavy Duty Truck Wheel Applications catalog contains the latest parts, interchanges, specifications and applications for all your heavy duty and medium wheel end needs. The catalog includes Scotseal®, bearing, grease seal and hubcap information for medium and heavy duty truck, trailer, bus and other axle applications. Also included is information on SKF rebuild kits and half stand bearing kits for PreSet® hub assemblies, plus several useful cross references (including a Scotseal family index, specifications, and competitive interchanges). NEW product information included on spindle nuts, two-piece wheel nuts and SKF sleeve nuts.

Download the 457601:

SKF Differential, Transfer Case & Transmission Kits (457604)

457604 cover
The 457604 catalog contains complete light-, medium- and heavy-duty applications, full contents listings, and detailed information for SKF's new full line of differential, transfer case and transmission service kits. Also included are convenient quick-reference interchanges and HD axle identification guides.

SKF Timing Belt Kits (457702)

457702 cover
This catalog contains information on SKF's new complete timing belt kits, which include seals, belts, tensioners, idlers and, in many cases, water pumps. This guide and reference contains instructions for installation and repair, application listings, FAQ, failure analysis, and kit contents. With our re-launch of this line, SKF becomes the foremost kit supplier to the aftermarket, and the only supplier to offer every component needed for belt service in one convenient box.

Download the 457702:

SKF Universal Joints Catalog (457285)

457285 cover
The SKF Universal Joints catalog provides product details, specifications, and applications for our line of universal joints, including type drawings and dimensions. It also covers the most up-to-date applications for passenger cars, light-duty, medium-duty, and heavy-duty trucks.

Download the 457285:

SKF Universal Joints Agricultural and PTO Application Catalog (457585)

457585_cover
The SKF Agricultural & Power Take Off Universal Joints catalog provides product details, updated specifications, competitor and manufacturer interchange guide. Easy access to all information located in one book combining standard & metric listings for your agricultural applications.
SKF logo