Butée d'embrayage

Butée d'embrayage
Les joints de butée d'embrayage SKF sont les premiers joints véritablement compatibles avec les embrayages grâce à leur géométrie de piste de contact variable brevetée. Ce modèle à contact variable exclusif permet des vitesses maximales aux charges maximales, résiste à l'usure pour une durée de service plus longue et minimise le niveau sonore et les vibrations. De plus, une fonction d'alignement automatique permet aux butées d'embrayage de maîtriser les conditions d'embrayage ainsi que le défaut d'alignement des composants de la transmission.

D'une efficacité prouvée dans les applications standard et à service intensif, les butées d'embrayage SKF comportent également un système d'étanchéité unique qui empêche la pénétration de contaminants et les fuites de graisse.
SKF logo