Joints de pignon

Joints de pignon
Les joints de pignon SKF sont conçus pour répondre ou aller au-delà des spécifications d'origine. La gamme complète des joints de pignon SKF comprend des modèles à remplacement direct, des modèles à double lèvre (DL) et des modèles intégraux.

Le joint de pignon DL, fabriqué en élastomère fluoré amélioré pour offrir de meilleures performances d'étanchéité, est doté d'un modèle à double rotation Waveseal® breveté qui dissipe la chaleur et diminue l'usure. Une lèvre d'exclusion robuste et une lèvre anti-poussière radiale offrent deux barrières contre la saleté et la contamination et un produit d'étanchéité en Bore-Tite® sur le diamètre extérieur empêche les fuites d'huile provoquées par des rayures ou des imperfections mineures dans l'alésage.

Les joints de pignon intégraux garantissent des performances d'étanchéité optimales sur une longue durée de vie. La conception de pointe garantit une surface de contact parfaitement adaptée pour les lèvres d'étanchéité fabriquées dans un élastomère fluoré haute technologie. Les capacités de fonctionnement à haute température et les remarquables propriétés d'exclusion assurent une grande longévité dans des applications très agressives. Le modèle intégral est doté du joint Wave breveté qui ramène le lubrifiant vers les roulements, favorisant ainsi un fonctionnement sans échauffement. L'une des autres propriétés innovantes de ce joint et qui assure la longévité est le diamètre intérieur moitié métal moitié caoutchouc qui dissipe la chaleur tout en assurant une prise ferme sur l'arbre.
SKF logo