Joints de cardan

Joints de cardan
Conçus pour une durée de vie optimale dans toute une gamme d'applications poids lourds, les joints de cardan SKF offrent de nombreux avantages en termes de performances.

Fabriqués en métal, caoutchouc et Nylatron, un système d'étanchéité par chicanes assure une rétention maximum de la graisse et une exclusion de la poussière pour une durée de vie allongée. Un clapet anti-retour dans chaque tourillon contrôle le flux de lubrification et empêche le démarrage à froid.

Les roulements à aiguilles avec chapeau traité thermiquement ont des extrémités sphériques pour s'adapter aux variations de charge. Chaque cuvette comprend un patin de butée pour absorber les importantes poussées axiales et les charges de choc, tandis que des canaux à graisse intégrés assure une distribution constante, à 360°, de la graisse.
SKF logo