Kits de réparation d'arbre SPEEDI-SLEEVE

Kits de réparation d'arbre SPEEDI-SLEEVE
Composés d'un manchon de réparation d'arbre de faible épaisseur et d'un outil de montage simple, les kits de réparation d'arbre SKF Speedi-Sleeve® peuvent transformer un arbre usé et rayé en un arbre rénové en moins de 5 minutes.

L'installation d'un manchon Speedi-Sleeve® est possible sans avoir à déposer l'arbre et ne nécessite aucune modification de la taille de joint. À la différence des techniques de rectification et de réusinage coûteuses en temps qui peuvent produire des surfaces d'étanchéité de qualité médiocre, l'installation d'un manchon Speedi-Sleeve® garantit une surface d'étanchéité extérieure parfaite à chaque fois.

Fabriqués en acier inoxydable AISI 304 le plus fin, les dimensions des manchons Speedi-Sleeve couvrent des diamètres d'arbre de 5" à 8" (12 mm à 200 mm).
SKF logo