Chapeaux de moyeu

Chapeaux de moyeu
Associant une conception de pointe et un corps fabriqué par DuPont’s Zytel®, les chapeaux de moyeu SKF TF résistent aux dommages provoqués par les chocs, aux mauvaises conditions climatiques, au salage des routes, aux rayonnements UV et à l'ozone. Les différents types de chapeaux de moyeu SKF comme les modèles en bain d'huile, en garniture de graisse, en acier estampé, inviolables, Lexan® et PSI, sont compatibles avec tous les lubrifiants courants, y compris les lubrifiants synthétiques les plus récents. Les chapeaux de moyeu TF sont agréés par tous les principaux équipementiers de camions et de remorques et un grand nombre d'entre eux les installent de série sur leurs équipements.
Pare-éclaboussures
Le pare-éclaboussures SKF utilise une technologie d'exclusion à barrières multiples qui protège les composants de moyeu de roue de la contamination extérieure. Ce modèle comprend une coque extérieure dure résistante au lavage sous pression et aux débris routiers, une mise à l'air libre sensible à la pression qui reste fermée sauf si un relâchement de pression permet de prévenir l'entrée de contaminants et une surface étendue pour une couverture supplémentaire entre la fenêtre et le bouchon et donc, une meilleure étanchéité. Il comporte également des languettes latérales pour une dépose rapide.

Les pare-éclaboussures SKF sont emballés de manière pratique par groupes de quatre et scellés dans des sachets en plastique de 8-1/2” x 6”. Ils sont disponibles en vert et en noir. Un présentoir de comptoir pour point de vente avec six sachets de 4 pare-éclaboussures verts et six sachets de 4 pare-éclaboussures noirs illustrant les propriétés et les avantages du produit est disponible.
SKF logo