Verrous de roue

Verrous de roue
Conçus pour les roues montées sur moyeux, le verrou de roue SKF est relié au moyeu de roue et avertit lorsqu'un écrou de roue est desserré, avant qu'il ne se détache du goujon. Le verrou de roue SKF fournit une indication très importante et opportune sur la nécessité de resserrage d'un écrou. Les verrous de roue SKF améliorent l'efficacité et diminuent les coûts d'exploitation. Ils s'installent facilement et permettent de diminuer les pertes d'écrous de roue. Le verrou de roue SKF est une solution conviviale CSA2010.

L'utilisation d'un dispositif de verrouillage de roue montre l'attention portée à la sécurité des véhicules et la prise en compte des programmes de respect des procédures de sécurité mis en place par la Federal Motor Carrier Safety Administration.

Les verrous de roue SKF sont utilisables sur les écrous de roue en deux pièces de 33 mm pour les roues montées sur moyeux. Ils conviennent à pratiquement tous les moyeux de roue de bus scolaires, de tracteurs et de remorques.

RéférenceQuantité
LL33MMsachet de 60 pièces, achat au détail
LL33MMB20 sachets de 60 pièces soit 1200 pièces par tonneau, achat au détail
LL33MMGAchat en gros par tranche de 400 pièces

SKF logo