Joints Scotseal pour poids lourds

Scotseal PlusXL
Réputée pour sa qualité, son innovation et sa valeur, la gamme de joints de roue SKF Scotseal® offre une solution d'étanchéité optimale pour toute une gamme de besoins en maintenance. Toutes les modèles sont conçus dans des matériaux de pointe et sont de type intégral pour garantir une installation aisée et une durée de vie allongée.

Scotseal Classic

Le joint Scotseal Classic a été conçu pour résister à une vaste gamme de conditions de route et de conduite. Pour allonger la durée de vie, l'élément d'étanchéité à triple lèvre comporte une lèvre d'étanchéité primaire à ressort prélubrifiée, une lèvre d'exclusion anti-poussière et une lèvre amortisseur extérieure. Un revêtement en Bore Tite® assure une plus grande étanchéité qu'un montage ajusté métal contre métal.

Scotseal Longlife

S'appuyant sur la conception à lèvres multiples du joint Scotseal Classic, le Scotseal Longlife a été conçu pour répondre aux conditions les plus ardues des environnements actuels. Un matériau de joint nouvellement formulé et une lèvre axiale d'exclusion supplémentaire anti-poussière s'allient pour affronter les températures élevées de moyeux de roue, les lubrifiants difficiles et les contaminants routiers.

Scotseal PlusXL

Le joint de roue Scotseal de dernière génération a la préférence de nombreux constructeurs de camions et de remorques d'origine. Le joint Scotseal PlusXL est fabriqué dans un nouveau matériau de pointe HNBR (caoutchouc acrylonitrile butadiène hydrogéné), capable de résister à des températures de moyeux de 300 °C et offrant une grande compatibilité avec les lubrifiants synthétiques. De plus, le Scotseal PlusXL peut être installé à la main, ce qui rend inutile l'utilisation d'outils de dimensions spéciales.
SKF logo