Roulements à rouleaux coniques

Roulements à rouleaux coniques
Fabriqués à partir d'un acier de qualité supérieure et spécialement conçus pour les longs intervalles de maintenance, les roulements coniques SKF améliorent de manière significative la fiabilité sous de fortes charges et dans le cas d'un mauvais alignement. Les ensembles de roulements à rouleaux coniques SKF sont dotés des cuvettes et cônes appariés de précision, conçus pour résister à une combinaison de charges radiales et axiales, empêchant ainsi les défaillances prématurées des roulements et optimisant leurs performances. 

SKF propose une vaste gamme de roulements à rouleaux coniques à cotes métriques et en pouces, y compris des jeux de roulements coniques à demi supportés pour les ensembles de roulements de roue intégrés PreSet®.
SKF logo