Détermination du coût du cycle de vie

Analyse du retour sur investissement d'un scénario donné

Le coût du cycle de vie d'un équipement se définit comme la somme du coût de la conception d'origine à l'étape d'idée, l'ingénierie détaillée, la construction, l'installation et du coût total de possession, y compris les coûts d'exploitation et de maintenance ainsi que le remplacement à la fin de la durée de vie de l'équipement. L'analyse des coûts du cycle de vie (LCC) de SKF détermine la valeur nette actuelle (NPV) des décisions d'ingénierie d'exploitation et de maintenance prises lors du choix des nouveaux équipements et/ou du développement d'un système de gestion de la maintenance.

Généralement, lorsque le système de gestion de la maintenance et de la fiabilité se trouve en cours de développement, la conception est terminée et l'équipement se trouve souvent en phase de construction avec 60 à 70 % des coûts de maintenance déjà intégrés. Il est toutefois encore possible d'effectuer des économies importantes en optimisant la maintenance nécessaire pour atteindre les objectifs commerciaux et de fiabilité ainsi que le profil de production définis pour l'équipement.
SKF logo