Maintenance basée sur la fiabilité

Processus de base pour l'élaboration d'une stratégie de maintenance, la maintenance basée sur la fiabilité (RCM) de SKF est intégrée dans le programme de FMEA et sert à identifier les causes des défaillances et à déterminer les tâches réalisables et rentables pour éviter les défaillances en cas de criticité élevée des équipements et de besoin d'optimisation de la maintenance existante. Le processus définit ce qu'il convient de faire pour qu'un investissement de production assure de manière durable la fonction pour laquelle il a été créé dans son contexte de fonctionnement actuel. La RCM produit une feuille de route des tâches, fréquences, heures-personnes et combinaisons de compétences appropriées.


SKF logo