Inspection basée sur le risque

Inspection basée sur le risque
SKF propose une étude approfondie visant à définir une technique et une fréquence d'inspection adéquates des pipelines et des cuves statiques d'après les conséquences de dégâts mécaniques et la probabilité de défaillance.

En examinant les risques et notamment les conséquences des défaillances, la prévision de la durée de vie restante et le déploiement des équipements, SKF élabore des programmes d'inspection optimaux pour un résultat maximal.

Cette analyse intègre la gestion de la corrosion et l'optimisation des intervalles d'inspection dans un souci de conformité avec les spécifications et la législation qui s'appliquent à ce secteur d'activité.

SKF logo