Fiabilité, disponibilité et facilité de maintenance

Gestion optimale des coûts du cycle de vie

Notre méthodologie de fiabilité, disponibilité et facilité de maintenance (RAM) vous propose une analyse intégrée de la performance souhaitée du système basée sur la conception, le fonctionnement et la maintenance du système.

Cette méthodologie RAM constitue un principe de base des programmes de gestion des coûts du cycle de vie et des équipements. Les modèles RAM sont utilisés pour évaluer la fiabilité et la disponibilité d'un système et/ou d'un équipement spécifique en tenant compte de données caractéristiques de l'usine et/ou à partir de sources de données spécifiques au secteur en matière de fiabilité et de possibilités de maintenance lorsque celles de l'usine ne sont pas disponibles. Résultats obtenus à travers la méthodologie RAM :
  • Criticité des systèmes et/ou des équipements
  • Fiabilité et disponibilité inhérentes aux systèmes
  • Projection de la disponibilité pour les activités futures
  • Conception de changements basés sur les implications des coûts à travers une analyse coûts/bénéfices
SKF logo