Maintenance basée sur la fiabilité SKF (SRCM)

MS331

Cette formation a pour objectif d'apporter aux participants les connaissances relatives à la revue de la stratégie de maintenance nécessaires pour comprendre les principes de base de la maintenance simplifiée basée sur la fiabilité SKF (SRCM).

Objectifs de la formation

À l'issue de la formation, les participants disposeront des connaissances suffisantes pour :
  • savoir décrire le flux de processus SRCM
  • reconnaître l'importance de la structure et du contenu des données avant de réaliser un travail sur la stratégique
  • comprendre l'importance de l'identification et de la catégorisation des équipements
  • comprendre le concept de criticité et l'approche d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets (FMEA) en SRCM
  • comprendre comment développer une analyse SRCM ainsi que les implications de la mise en œuvre de la stratégie
  • comprendre pourquoi réaliser une comparaison des tâches
  • comprendre les méthodes nécessaires pour la mise en œuvre de la SRCM
  • reconnaître ce qu'est un programme évolutif.

Formation recommandée pour

Le personnel de maintenance, le personnel technique d'installations industrielles, les ingénieurs en équipements rotatifs, les superviseurs de maintenance, les directeurs d'usines, les ingénieurs de fiabilité et toutes les personnes intéressées par les performances des équipements rotatifs.

Conditions préalables

Formations RMI en ligne :
  • Notions de base sur le concept d'Asset Efficiency Optimization, MS100
  • Qu'est-ce que la MSR, MS130
  • Méthodologie SRCM conforme à SAE JA 1011
SKF logo