Alignement d'arbres de précision, système laser

WE240

Cette formation est axée sur les procédures spécifiques à appliquer pour l'utilisation des systèmes d'alignement laser actuels, sur les concepts élémentaires de l'alignement de précision et sur les compétences requises pour effectuer ce type de tâche. Cette approche unique permet non seulement de comprendre les procédures spécifiques à appliquer en fonction du système laser utilisé, mais fournit également les bases pour comprendre le mode de fonctionnement du système en question.

La formation est constituée à 50 % de travaux pratiques dirigés. Il est demandé aux participants d'apporter leurs instruments.

Objectifs de la formation

Cette formation enseigne aux participants la manière d'aligner deux arbres de machine rotatives accouplés, selon des tolérances définies, à l'aide d'un système d'alignement laser, et présente notamment les processus de planification et d'alignement approximatif et de précision selon des procédures approuvées.

Formation recommandée pour

  • Le personnel de maintenance, ingénierie, assistance technique et direction dont les fonctions impliquent l'alignement de machines rotatives.
  • Convient également aux personnes alignant des machines et celles qui détectent, recherchent et résolvent des défaillances prématurées des machines en raison d'un défaut d'alignement.
  • Les personnes dont les activités sont directement liées à l'alignement et à la fiabilité des machines.

Conditions préalables

Formations RMI en ligne
  • Notions de base sur l'alignement des arbres, WE140

Les participants doivent avoir lu les documents suivants sur @ptitude Exchange :
  • Introduction à l'alignement d'arbres, Fixturlaser_01
  • Avantages de l'alignement d'arbres, Fixturlaser_02
SKF logo