Paramètres de base d'une machine

WI201

Formation conçue pour une implication maximale des participants. Un mélange de présentations sur transparents, d'exercices en groupe, de vidéos et de questionnaires écrits est utilisé pour susciter l'intérêt des participants, encourager la participation et faciliter la compréhension.

Objectifs de la formation

L'objectif de la formation est de fournir une démarche pratique pour la détection et l'analyse de problèmes machine fréquents basée sur l'analyse et la surveillance des vibrations.

Formation recommandée pour

  • Les ingénieurs et techniciens dont les responsabilités exigent qu'ils soient compétents en matière de paramétrage et d'utilisation du système de maintenance conditionnelle SKF.
  • Les superviseurs de maintenance, coordinateurs de maintenance prédictive, ingénieurs de fiabilité, inspecteurs, superviseurs d'ateliers, mécaniciens spécialisés et mécaniciens-monteurs souhaitant se familiariser avec la surveillance et l'analyse des vibrations.

Conditions préalables

Formations RMI en ligne
  • Notions de base sur l'analyse de la lubrification, WI14

Les participants doivent avoir lu les documents suivants sur @ptitude Exchange :
  • Éléments de base d'un programme complet d'analyse des causes de défaillance, NC_0702
  • Défaillances de roulements et leurs causes, P1410_E
  • Analyse des causes profondes, GS02003
  • Modèle de rapport RCFA, GS02008
SKF logo