Analyse des vibrations catégorie 1, ISO1846

WI202

Conforme au système de certification PCN BINDT CM GEN Annexe D. La certification de niveau 1 est une assurance de qualification et de compétence en matière de réalisation de mesures et procédures d'analyse des vibrations à l'aide de capteurs et équipements appropriés.

Objectifs de la formation

  • Utiliser une instrumentation portable selon des routes assignées ou programmées à l'avance
  • Effectuer des relevés sur des instruments installés en permanence
  • Saisir des résultats dans une base de données et télécharger des routes d'échantillonnage depuis un ordinateur
  • Réaliser des tests dans des conditions de fonctionnement à régime constant en suivant des procédures prédéfinies
  • Comparer les mesures de vibrations globales ou à une valeur par rapport à des paramètres d'alerte pré-établis
  • Vérifier l'intégrité des données collectées et empêcher ou contrôler les données insuffisantes
  • Évaluer et rapporter les résultats de tests conformément à des instructions et mettre en avant les points nécessitant une étude approfondie

Formation recommandée pour

Le personnel désireux de recevoir la certification PCN de niveau 1 en analyse des vibrations. Qualifie à la réalisation de mesures des vibrations de machines à un canal conformément à des procédures établies.
SKF logo