Analyse des vibrations catégorie 2, ISO1846

WI203

Conforme au système de certification PCN BINDT CM GEN Annexe D. Avant de se présenter à la classification de niveau 2, le candidat doit avoir obtenu le niveau 1 ou un équivalent reconnu. La certification de niveau 2 est une assurance de qualification et de compétence en matière de réalisation de mesures et procédures d'analyse des vibrations à l'aide de capteurs et équipements appropriés.

Objectifs de la formation

  • Choisir la technique appropriée de mesure des vibrations des machines
  • Régler les instruments pour la résolution basique de l'amplitude, la fréquence et le temps
  • Effectuer des analyses basiques de vibrations des machines et composants tels que les arbres, roulements, engrenages, ventilateurs, pompes et moteurs à l'aide de l'analyse spectrale
  • Maintenir une base de données des résultats et tendances
  • Effectuer des tests d'impact basiques (canal simple) pour déterminer les fréquences naturelles
  • Classifier, interpréter et évaluer les résultats des tests (y compris les tests d'acceptation) conformément aux normes et spécifications applicables
  • Recommander des actions correctives
  • Recommander l'utilisation de technologies alternatives de maintenance conditionnelle (CM) en comprenant les principes des quatre technologies CM spécifiées dans BINDT CM/GEN au moins jusqu'au niveau 1
  • Superviser et guider les niveaux 1 et 2 de l'analyse des vibrations

Formation recommandée pour

Le personnel désireux de recevoir la certification PCN de niveau 2 en analyse des vibrations. Qualifie à la réalisation de mesures et analyses de base des vibrations de machines industrielles à l'aide de mesures à un canal, avec ou sans signaux de déclenchement de phase, conformément à des procédures reconnues et établies.
SKF logo