Notions de base sur les roulements

GRB001

À l'issue de cette formation, le participant pourra : décrire, sans s'aider de notes, les trois fonctions principales d'un roulement. identifier correctement, sans s'aider de notes, les composants d'un roulement standard. expliquer, à l'aide de notes, huit facteurs qui affectent le choix du roulement pour une application particulière. dresser la liste des types de roulements les plus courants. décrire, à l'aide de notes, les principales caractéristiques de chacun des types de roulements courants. identifier, à l'aide de notes, le type de roulement décrit par une désignation de base. identifier, à l'aide de notes, les variantes d'un modèle de roulement standard d'après les informations données par les préfixes et les suffixes utilisés dans les désignations standard.

Découvrez nos formations en ligne

SKF logo