Roulements rigides à billes

GRB006

Avant de débuter le cours sur les roulements rigides à billes, il est recommandé d'avoir suivi avec succès le cours de notions de base sur les roulements (GRB001) ou de disposer de connaissances préalables dans le domaine des roulements.

Ce cours présente les principes de base relatifs aux roulements rigides à billes SKF. Ce cours se compose des parties suivantes :

Introduction : Présentation du contenu du cours et explications concernant son fonctionnement

Résumé : Résumé du contenu du cours

Caractéristiques et avantages : Cette section présente les caractéristiques et les avantages des roulements rigides à billes SKF qui leur permettent de se démarquer des produits de la concurrence

Gamme des produits et désignations : Lorsque l'on travaille au quotidien avec des roulements, il est indispensable de connaître les désignations les plus courantes. Dans cette leçon, vous en apprendrez plus sur la gamme SKF de roulements rigides à billes et sur les principales désignations

Applications : Des roulements rigides à billes SKF sont utilisés avec succès dans des applications extrêmement variées. Cette leçon présente quatre applications différentes

Découvrez nos formations en ligne

SKF logo