Introduction à la lubrification

GRL001

Avant de débuter le cours sur la lubrification SKF, il est recommandé d'avoir suivi avec succès le cours de notions de base sur les roulements (GRB001) ou de disposer de connaissances préalables dans le domaine des roulements. Dans ce cours, vous aborderez la physique des lubrifiants et la fonction d'un lubrifiant dans un roulement. Une description sera faite des caractéristiques et avantages des graisses pour roulements standard SKF et il vous sera montré comment choisir une graisse pour une application spécifique.

La présentation traite également des caractéristiques et avantages des graisseurs automatiques SKF : SYSTEM24 et SYSTEM Multipoint.

Découvrez nos formations en ligne

SKF logo